23112.0642 - Bucşe de poziţionare
fără guler, DIN 179 A

De poziţionare sau de centrare burghie, utilizate pentru a găuri în aceeaşi poziţie pentru a asigura repetabilitate.

Bucşele de poziţionare, calite sau grunduite, pot fi utilizate ca şi ghidaje rezistente la uzură pentru maşini de găurit, arbori, etc.

Acest articol 23112.0642 - Bucşe de poziţionare fără guler, DIN 179 A / (d1 F7: 14 mm, l1: 36 mm) este o variantă a grupului de articole Bucşe de po­zi­ţio­nare fără guler, DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D - H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 F7 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
36 mm
d2 n6 [mm]:
22 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H7 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
23112.0642
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • d1 F7: 14 mm
  • l1: 36 mm
  • d2 n6: 22 mm
  • r: 2 mm
  • Poziţie orificiu D H7: 22 mm
  • Greutate: 63 g
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel cementat, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23112.0642
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.