23200.0030 - Elemente de Suport
pentru bride

Elementele de suport sunt utilizate în combinaţie cu bride. 

Acest articol 23200.0030 - Elemente de Suport pentru bride / (d1: 16,5 mm) este o variantă a grupului de articole Ele­mente de Su­port pentru bride (EH 23200.)

d1 [mm]
Pen­tru șurub [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
16,5 mm
Pen­tru șurub [mm]:
M16
Cod produs.:
23200.0030
Documentatie
Elemente de Suport
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Greutate: 44 g
Elemente de Suport

Material

Şurub moletat

  • Alamă

Inele

  • Aluminiu foarte refractar

Arc

  • Oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23200.0030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.