23180.0217 - Bridă
cu cioc

Aceste bride (cleme de fixare) sunt cu cioc şi se utilizează în general la tehnologii de fixare sau priderea pieselor de prelucrat.

Acest articol 23180.0217 - Bridă cu cioc / cu canal (Mărime nominală b1: 17 mm, l1: 175 mm) este o variantă a grupului de articole Bridă cu cioc (EH 23180.)

Ver­siune
fi­gura
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal
fi­gura:
2
Mă­rime no­mi­nală b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Cod produs.:
23180.0217
Documentatie
Bridă
  • cu canal – figura 2
  • Mărime nominală b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Greutate: 812 g
Bridă

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23180.0217
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.