1912.620 - Plăci de bază
cu găuri de poziţionare

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Cod produs.:
1912.620
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Greutate: 141 kg
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1912.620
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.