1910.040 - Echere de fixare pe mese
sudate, unilaterale, semi-finisate

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Cod produs.:
1910.040
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Greutate: 125 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Oţel, sudat

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1910.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.