1910.020 - Echere de fixare pe mese
sudate, unilaterale, semi-finisate

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Cod produs.:
1910.020
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Greutate: 76 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Oţel, sudat

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1910.020
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.