1910.240 - Cub de fixare
sudate semi-finisate

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h [mm]:
650 mm
h1 [mm]:
595 mm
Cod produs.:
1910.240
Documentatie
Cub de fixare
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • h: 650 mm
  • h1: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b1 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Numărul găurilor de fixare n: 4
  • Greutate: 265 kg
Cub de fixare

Material

  • Oţel, sudat

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1910.240
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.