Ac­ce­so­rii pen­tru: 25120. Ele­mente de ajus­tare a înă­lţi­mii

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
Cod produs.:
25120.0981
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 25 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 25 mm – 28 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
Cod produs.:
25120.0982
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 32 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 30 mm – 32 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
Cod produs.:
25120.0983
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 45 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 45 mm – 50 mm
  • Greutate: 156 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
Cod produs.:
25120.0984
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 58 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 58 mm – 62 mm
  • Greutate: 250 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
Cod produs.:
25120.0985
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tip seceră pentru ajustare verticală
  • Pentru element de nivelare mărimea d2: 70 mm
  • cheie seceră DIN 1810, forma A: 68 mm – 75 mm
  • Greutate: 253 g
show article view
sculă de montaj