Ac­ce­so­rii pen­tru: 25071. Set gu­lere cu re­glare ra­pidă

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
O-ring
Di­men­siuni no­mi­nale:
d: 22 x 1,5 mm
Cod produs.:
25071.0052
Documentatie
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Adecvat pentru Dimensiunea:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
O-ring
Des­cri­ere:
O-ring
Di­men­siuni no­mi­nale:
d: 27 x 1,5 mm
Cod produs.:
25071.0054
Documentatie
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Adecvat pentru Dimensiunea: 20 mm, 22 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
O-ring