Ac­ce­so­rii pen­tru: 25050. Ar­bore-pi­nion conic fără pi­uliţă de blo­care

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 14 mm
Cod produs.:
25050.0814
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 14 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 16 mm
Cod produs.:
25050.0816
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 16 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 22 mm
Cod produs.:
25050.0822
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 195 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 27 mm
Cod produs.:
25050.0827
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 195 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 36 mm
Cod produs.:
25050.0836
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 36 mm
  • Greutate: 428 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 46 mm
Cod produs.:
25050.0846
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 46 mm
  • Greutate: 610 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 50 mm
Cod produs.:
25050.0850
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 50 mm
  • Greutate: 870 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 55 mm
Cod produs.:
25050.0855
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 55 mm
  • Greutate: 1125 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 65 mm
Cod produs.:
25050.0865
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie specială tip furcă
  • SW: 65 mm
  • Greutate: 1125 g
show article view
sculă de montaj