Ac­ce­so­rii pen­tru: 23470. Înă­lţă­tor cu şurub

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub: 50 mm
Cod produs.:
23470.0232
CAD
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 50 mm
  • Greutate: 516 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0250
CAD
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 879 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub: 140 mm
Cod produs.:
23470.0270
CAD
Documentatie
Accesorii
  • suport
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 140 mm
  • Greutate: 1279 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0350
CAD
Documentatie
Accesorii
  • capac cu autoaliniere
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 399 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub: 140/210 mm
Cod produs.:
23470.0365
CAD
Documentatie
Accesorii
  • capac cu autoaliniere
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Pentru vinci cu șurub: 140 mm/210 mm
  • Greutate: 716 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Cod produs.:
23470.0171
CAD
Documentatie
Accesorii
  • capac sferic
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Greutate: 75 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Cod produs.:
23470.0172
CAD
Documentatie
Accesorii
  • capac V
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Greutate: 138 g
show article view
Accesorii
Des­cri­ere:
Accesorii
Di­men­siuni no­mi­nale:
Pentru vinci ­cu şurub:  52/ 70/100 mm
Cod produs.:
23470.0170
CAD
Documentatie
Accesorii
  • placă de centrare
  • Pentru vinci cu șurub:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Greutate: 107 g
show article view
Accesorii