Ac­ce­so­rii pen­tru: 23341. Clemă pen­tru ci­lin­drii

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Cod produs.:
23341.1008
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Greutate: 5 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Cod produs.:
23341.1010
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Greutate: 9 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Cod produs.:
23341.1012
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Greutate: 17 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Cod produs.:
23341.1016
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Greutate: 28 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Cod produs.:
23341.1020
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Greutate: 57 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Cod produs.:
23341.1025
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Greutate: 95 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Cod produs.:
23341.1030
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie hexagonală specială
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Greutate: 250 g
show article view
sculă de montaj