Ac­ce­so­rii pen­tru: 23330. Cleme tip câr­lig cu talpă ori­zon­tală

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 3
Cod produs.:
23330.9023
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel
  • Mărimea nominală: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 4
Cod produs.:
23330.9024
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel
  • Mărimea nominală: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 5
Cod produs.:
23330.9025
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel
  • Mărimea nominală: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Greutate: 108 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 3
Cod produs.:
23330.9523
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 4
Cod produs.:
23330.9524
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Des­cri­ere:
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea nominală: 5
Cod produs.:
23330.9525
CAD
Documentatie
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)
  • Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig), Oțel inoxidabil
  • Mărimea nominală: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Greutate: 108 g
show article view
Cârlig (accesoriu pentru cleme tip cârlig)