Ac­ce­so­rii pen­tru: 23330. Cleme ori­zon­tale cu talpă ori­zon­tală

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M4 x 25 mm
Cod produs.:
23330.9001
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M4 x 25 mm
  • Greutate: 6,2 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M5 x 30 mm
Cod produs.:
23330.9002
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M5 x 30 mm
  • Greutate: 11 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9003
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9005
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9006
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M12 x 80 mm
Cod produs.:
23330.9007
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel
  • d2: M12 x 80 mm
  • Greutate: 147 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M5 x 30 mm
Cod produs.:
23330.9502
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M6 x 35 mm
Cod produs.:
23330.9503
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M6 x 35 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M8 x 45 mm
Cod produs.:
23330.9504
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 45 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Des­cri­ere:
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
Di­men­siuni no­mi­nale:
Şurub de fixare
d2: M8 x 65 mm
Cod produs.:
23330.9505
CAD
Documentatie
Şurub de presiune (accesoriu cleme)
  • Șurub de presiune (accesoriu cleme), Oțel inoxidabil
  • d2: M8 x 65 mm
  • Greutate: 57 g
show article view
Şurub de presiune (accesoriu cleme)