Ac­ce­so­rii pen­tru: 23260. Ele­mente tip bridă Ac­tima

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Disc
Di­men­siuni no­mi­nale:
Disc
Cod produs.:
23260.0042
CAD
Documentatie
Disc
  • Disc
  • Greutate: 270 g
show article view
Disc
Des­cri­ere:
con
Di­men­siuni no­mi­nale:
con
Cod produs.:
23260.0044
CAD
Documentatie
con
  • con
  • Greutate: 85 g
show article view
con
Des­cri­ere:
prismă
Di­men­siuni no­mi­nale:
prismă
Cod produs.:
23260.0046
CAD
Documentatie
prismă
  • prismă
  • Greutate: 82 g
show article view
prismă