Ac­ce­so­rii pen­tru: 22860. Ochi de vi­zu­a­li­zare a nive­lu­lui de ulei

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
Cod produs.:
22860.0816
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
Cod produs.:
22860.0822
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Greutate: 30 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
Cod produs.:
22860.0832
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
Cod produs.:
22860.0850
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
sculă de montaj