Ac­ce­so­rii pen­tru: 22800. Uni­tăţi de mo­ni­to­ri­zare pen­tru sen­zori, pne­u­ma­tic

Cautarea dvs. a dat 9 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Cablu de conectare circular
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 84 g
Cod produs.:
22800.0702
Documentatie
Cablu de conectare circular
  • cablu conector pentru conectarea senzorului de presiune la sistemul de control / unitatea centrală, conexiune M12  și celălalt capăt liber (4 pini)
  • L: 2000 mm
  • Greutate: 84 g
show article view
Cablu de conectare circular
Des­cri­ere:
Cadru de instalare
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 26 g
Cod produs.:
22800.0703
Documentatie
Cadru de instalare
  • cadru pentru senzor de presiune, pentru instalare într-un panou de control (grosime maximă a peretelui 5 mm)
  • Greutate: 26 g
show article view
Cadru de instalare
Des­cri­ere:
Mufă de alimentare
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 100 g
Cod produs.:
22800.0704
Documentatie
Mufă de alimentare
  • putere alimentare, intrare 100-240 V AC / ieșire 24 V DC 500 mA, cu mufă M12
  • L: 1500 mm
  • Greutate: 100 g
show article view
Mufă de alimentare
Des­cri­ere:
Regulator de presiune
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 22 g
Cod produs.:
22800.0710
Documentatie
Regulator de presiune
  • regulator de presiune, intrare max. 12 bar / ieșire 2 bar, racord cu filet 1/4 "pe două fețe
  • Greutate: 22 g
show article view
Regulator de presiune
Des­cri­ere:
Piesă de conectare
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 17 g
Cod produs.:
22800.0711
Documentatie
Piesă de conectare
  • racord pentru conectarea regulatorului de presiune și a tubului pneumatic, racord cu filet interior de 1/4 "(tub pneumatic Ø 4 mm)
  • Greutate: 17 g
show article view
Piesă de conectare
Des­cri­ere:
Furtun pneumatic
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 43 g
Cod produs.:
22800.0712
Documentatie
Furtun pneumatic
  • tub pneumatic Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Greutate: 43 g
show article view
Furtun pneumatic
Des­cri­ere:
Racord Push-in
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 4,7 g
Cod produs.:
22800.0713
Documentatie
Racord Push-in
  • racord, pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
  • Greutate: 4,7 g
show article view
Racord Push-in
Des­cri­ere:
Teu Push-in
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 7,6 g
Cod produs.:
22800.0714
Documentatie
Teu Push-in
  • racord T pentru tub pneumatic Ø 4 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Teu Push-in
Des­cri­ere:
Racord Y Push-in
Di­men­siuni no­mi­nale:
Greutate: 7,5 g
Cod produs.:
22800.0715
Documentatie
Racord Y Push-in
  • racord Y pentru tub pneumatic de Ø 4 mm
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Racord Y Push-in