Ac­ce­so­rii pen­tru: 22753. Role cu bilă rul­ment

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 10 mm
Cod produs.:
22753.9965
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 10 mm
  • Greutate: 118 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 12,6 mm
Cod produs.:
22753.9985
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 12,6 mm
  • Greutate: 125 g
show article view
sculă de montaj