Ac­ce­so­rii pen­tru: 22750. Role cu bilă cu ele­mente de fi­xare

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 24 mm
Cod produs.:
22750.0144
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 24 mm
  • Greutate: 451 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 36 mm
Cod produs.:
22750.0148
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 36 mm
  • Greutate: 480 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru­ rola cu bilă: 45 mm
Cod produs.:
22750.0152
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Adecvat pentru rola cu bilă: 45 mm
  • Greutate: 503 g
show article view
sculă de montaj