Ac­ce­so­rii pen­tru: 22350. Bucşe de po­zi­ţio­nare, plane pen­tru ştif­turi ri­di­că­toare

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1990
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 121 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10/12/16/20/25 mm
Cod produs.:
22350.1991
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 309 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1995
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 16 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 116 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
Cod produs.:
22350.1996
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 20 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 136 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
Cod produs.:
22350.1997
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 22 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 185 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16/20 mm
Cod produs.:
22350.1998
Documentatie
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 30 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 243 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
show article view
sculă de montaj