Ac­ce­so­rii pen­tru: 22150. Opri­toare la­te­rale ne­tede, fără gar­ni­tură

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 6 mm
Cod produs.:
22150.0830
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 6 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0831
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 12 mm
Cod produs.:
22150.0832
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 86 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0833
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 105 g
show article view
sculă de montaj