Ac­ce­so­rii pen­tru: 22150. Opri­toare la­te­rale cu filet in­te­rior

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru opritoare laterale
d1: M12
Cod produs.:
22150.0820
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • Greutate: 76 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru opritoare laterale
d1: M18 x 1,5 mm
Cod produs.:
22150.0822
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Greutate: 137 g
show article view
sculă de montaj