Ac­ce­so­rii pen­tru: 22150. Opri­toare la­te­rale cu arc şi ştift din plas­tic

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 6 mm
Cod produs.:
22150.0840
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 6 mm
  • Greutate: 23 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 8 mm
Cod produs.:
22150.0841
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 8 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 10 mm
Cod produs.:
22150.0842
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 10 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 12 mm
Cod produs.:
22150.0843
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 12 mm
  • Greutate: 96 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
d1: 16 mm
Cod produs.:
22150.0844
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: 16 mm
  • Greutate: 145 g
show article view
sculă de montaj