Ac­ce­so­rii pen­tru: 22130. Şu­ru­buri de in­de­xare de pre­ci­zie cu su­port conic

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Cod produs.:
22130.0190
CAD
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Greutate: 13 g
show article view
Bucşă fără rotire
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Cod produs.:
22130.0192
CAD
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
Bucşă fără rotire
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Cod produs.:
22130.0193
CAD
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Greutate: 47 g
show article view
Bucşă fără rotire
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Cod produs.:
22130.0194
CAD
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Greutate: 60 g
show article view
Bucşă fără rotire
Des­cri­ere:
Bucşă fără rotire
Di­men­siuni no­mi­nale:
Diametrul nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Cod produs.:
22130.0196
CAD
Documentatie
Bucşă fără rotire
  • Bucșă pentru opritoare cu indexare de precizie, conică – figura 3
  • Diametrul nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Greutate: 114 g
show article view
Bucşă fără rotire