Ac­ce­so­rii pen­tru: 22120. Opri­toare cu in­de­xare va­ri­anta sim­plă

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M6 mm
Cod produs.:
22120.0704
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M8 mm
Cod produs.:
22120.0705
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M10 mm
Cod produs.:
22120.0706
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M12 mm
Cod produs.:
22120.0708
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M6 mm
Cod produs.:
22120.0714
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M8 mm
Cod produs.:
22120.0715
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M10 mm
Cod produs.:
22120.0716
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M12 mm
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035