22120.0120 - Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0120
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Descarcare directa
Mai multe formate