Ac­ce­so­rii pen­tru: 22120. Opri­toare cu in­de­xare fără guler he­xa­go­nal, oţel ino­xi­da­bil

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,2 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0520
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 32 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru blocatoare de indexare
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.0955
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M10 x 1 mm
  • Greutate: 9,3 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru blocatoare de indexare
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0956
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Greutate: 14 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru blocatoare de indexare
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0958
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Greutate: 25 g
show article view
sculă de montaj
Des­cri­ere:
sculă de montaj
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru blocatoare de indexare
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.0960
Documentatie
sculă de montaj
  • sculă de montaj, Oțel
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
sculă de montaj