Ac­ce­so­rii pen­tru: 22120. Opri­toare cu in­de­xare cu inel de tra­gere

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M10
Cod produs.:
22120.0706
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M12
Cod produs.:
22120.0708
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0710
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M10
Cod produs.:
22120.0716
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,3 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
d2: M12
Cod produs.:
22120.0718
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Oțel inoxidabil
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 4035
Di­men­siuni no­mi­nale:
d2: M16 mm
Cod produs.:
22120.0720
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 4035
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 4035, Oțel inoxidabil
show article view
Contrapiuliţă ISO 4035
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0115
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0116
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0118
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0515
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0516
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Des­cri­ere:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru bolţ şi indexor
Cod produs.:
22120.0518
CAD
Documentatie
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil
show article view
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)