Ac­ce­so­rii pen­tru: 22060. Şu­ru­buri de pre­siune cu locaş he­xa­go­nal şi gar­ni­tură

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Des­cri­ere
Di­men­siuni no­mi­nale

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru şuruburi de presiune
d1: M8
Cod produs.:
22060.0908
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru şuruburi de presiune
d1: M10
Cod produs.:
22060.0910
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 66 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru şuruburi de presiune
d1: M12
Cod produs.:
22060.0912
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Des­cri­ere:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
Di­men­siuni no­mi­nale:
pentru şuruburi de presiune
d1: M16
Cod produs.:
22060.0916
Documentatie
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Greutate: 144 g
show article view
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)