BASEPLEX este gama de produse care îndeplineşte cu prisosinţă standardele de calitate înalte ale Halder. Seria BASEPLEX 3968 are combinaţia de capete de acetat de celuloză / nylon.
Inserţia din acetat de celuloză roşu este tare şi rezistent la ulei şi grăsimi.
Inserţia albă din nylon este puţin mai tare decât capul roşu şi este în plus foarte rezistent la uzură.
Corpul de bază din zinc turnat sub presiune de înaltă calitate are o protecţie împotriva lovirii cozii şi un suport sofisticat tehnic pentru capetele de impact.
Coada din lemn are o formă ergonomică şi este lăcuită.
Capetele şi coada pot fi schimbate.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D50mm.
Caracteristicile produsului:
Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, lucrări de instalaţii
Acest articol 3968.050 - Ciocan BASEPLEX cu capete moi Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane BASEPLEX cu capete moi Nailon / acetat de celuloză cu carcasă din zinc turnat şi coadă din lemn (EH 3968.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.