3688.003 - Suport magnetic

Suportul magnetic Halder este un suport multifuncţional şi flexibil, printre altele, pentru pistoale de suflat, cabluri, furtunuri, îmbrăcăminte, benzi de protecţie şi multe altele. Ustensilele pot fi ataşate / suspendate cu uşurinţă fără a fi nevoie să înşurubaţi suportul.

Suportul magnetic solid din plastic are o forţă ridicată de susţinere datorită celor 6 magneţi din neodim din magnetul tip oală (D65mm). Suprafaţa de ataşare cauciucată este rezistentă la ulei şi împiedică zgârierea suprafeţei adezive.

Forma specială permite două zone utilizabile separat (de exemplu pentru pistolul cu aer comprimat şi furtun) şi împiedică alunecarea sau căderea accidentală a obiectelor fixate / suspendate. Acest lucru asigură un loc de muncă sigur, fără pericol de împiedicare.

Suporturile magnetice sunt ambalate individual, cutia serveşte ca ambalaj de protecţie şi oferă informaţii de siguranţă, fiind în acelaşi timp ambalajul produsului cu instrucţiuni de utilizare.

Acest produs este disponibil în culorile albastru şi negru.

Caracteristicile produsului:

  • Suport multifuncţional fără înşurubarea suportului.
  • Variantă solidă din plastic.
  • Putere mare de reţinere datorită celor şase magneţi de neodim (D65mm).
  • Suprafaţa de ataşare cauciucată este rezistentă la ulei şi împiedică zgârierea suprafeţei adezive.
  • Forma specială permite două zone utilizabile separat.
  • Ambalaje de vânzare atractive, cu instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă.
  • Disponibil în albastru şi negru.

Domeniul de aplicaţii

Pistoale de suflat, cabluri, îmbrăcăminte, bandă de blocare, alte ustensile pot fi fixate/suspendate uşor!

Acest articol 3688.003 - Suport magnetic / () este o variantă a grupului de articole Su­port mag­ne­tic (EH 3688.)

d [mm]
l [mm]
Cu­loare
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
d [mm]:
75 mm
l [mm]:
100 mm
Cu­loare:
negru
gewicht [g]:
250 g
Cod produs.:
3688.003
Suport magnetic
  • d: 75 mm
  • l: 100 mm
  • Culoare: negru
  • Greutate: 250 g
  • GTIN: 4030618309901
  • proficl@ss 5.0: EAB489h002
  • ecl@ss 10.1: 21-02-08-13

Material

Magnet

  • Magnet permanent

Corp

  • plastic

Note

Versiuni cu etichete personalizate cu suprafaţă frontală individuală (autocolant) la cerere.

Cantitate de împachetare 10 bucăţi (se comandă pe numar de bucăţi)

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3688.003
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.