3379.050 - Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi
cu mâner din oţel, manşon din PUR şi egronomic, anti alunecare

Capul tubular al ciocanelor BLACKCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus.

Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele BLACKCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât lucrul cu ciocanele obişnuite din oţel.

Ciocanul BLACKCRAFT este acoperit complet cu poliuretan. Acest lucru nu numai că protejează ciocanul cu cap moale în sine de coroziune, dar protejează şi piesele de prelucrat, protejează împotriva zgârieturilor, previne scânteile în caz de lovituri greşite şi are şi un efect de reducere a vibraţiilor. Stratul gros de poliuretan pe părţile laterale de impact asigură o durată lungă de viaţă.

Ciocanul BLACKCRAFT se caracterizează şi printr-o coadă tubulară din oţel rezistentă la rupere şi un mâner antiderapant, cu formă ergonomică.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D40mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Învelit complet în poliuretan: fără coroziune, fără zgârieturi pe piesa de prelucrat, fără scântei în caz de lovituri greşite, în plus reduce şi vibraţiile.
  • Durată lungă de viaţă datorită stratului gros de poliuretan pe laturile de impact.
  • Coadă tubulară din oţel cu formă ergonomică, antiderapantă şi rezistentă la rupere.
  • Disponibil de la dimensiunea D40mm până la D60mm.

Domeniul de aplicaţii

Asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, schimbarea roţilor, lucrări la caroserie, îndepărtare surplusuri, poziţionarea şi ajustarea pieselor, lucrări de îndreptare, tinichigerie, lucrări de mentenanţă, lovirea pieselor cu suprafeţe delicate

Acest articol 3379.050 - Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi cu mâner din oţel, manşon din PUR şi egronomic, anti alunecare / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­can BLA­C­K­CRAFT cu ca­pete moi cu mâner din oţel, manşon din PUR şi egronomic, anti alunecare (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Cod produs.:
3379.050
Ciocan BLACKCRAFT cu capete moi
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Greutate: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Tub din oţel şi mâner ergonomic din cauciuc
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3379.050
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
DOC0017913__88279.pdf
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.