3377.140 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
cu mâner din oţel rezistent la rupere, culoare fluorescent galben şi mâner ergonomic, anti-alunecare

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.

Capetele înlocuibile oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Această versiune are o coadă din oţel tubular rezistentă la rupere şi un mâner din cauciuc antiderapant cu formă ergonomică. Stratul de pulbere galben-fluorescent asigură găsirea rapidă a ciocanului cu cap moale.

Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
  • Silenţios şi menajant cu articulaţiile.
  • Capete de nailon special cu rezistenţă maximă.
  • Coadă tubulară şi mâner din cauciuc antiderapant cu formă ergonomică
  • Sudat complet cu robotul
  • Capetele pot fi înlocuite.
  • Stratul de pulbere galben-fluorescent asigură găsirea rapidă
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D60mm

Domeniul de aplicaţii

Reparaţii avioane, poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, tinichigerie, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, lucrări de mentenanţă, tapiterie / pielari, ştanţarea orificiilor cu poansonul, baterea inelelor cu poansonul pentru decupat inele, baterea capselor

Acest articol 3377.140 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu mâner din oţel rezistent la rupere, culoare fluorescent galben şi mâner ergonomic, anti-alunecare / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi cu mâner din oţel rezistent la rupere, culoare fluorescent galben şi mâner ergonomic, anti-alunecare (EH 3377.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
Cod produs.:
3377.140
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • Greutate: 805 g
  • GTIN: 4030618309420
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Tub din oţel şi mâner ergonomic din cauciuc

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3377.140
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SUPERCRAFT soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.