3201.080 - Inserţie SIMPLEX
TPE-moale, albastru

Capul de impact SIMPLEX TPE-soft (seria 3201) este un elastomer termoplastic, şi cu o duritate de aproximativ 65 Shore A este cel mai moale cap din seria SIMPLEX. Acest cap de impact albastru are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este ideal pentru lucrări sensibile. Comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional, el nu lasă nicio abraziune neagră. Acest cap este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap TPE-moale SIMPLEX.
  • Albastru.
  • Moale.
  • Lipsit de abraziune.
  • Cu efect de amortizare la impact puternic.
  • Ideal pentru lucrările sensibile.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Domeniul de aplicaţii

pentru materiale foarte pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, montare gresie, lucrări cu piatră naturală, asamblarea de mobilă, amenajări interioare, producţia de ferestre şi uşi, dulgherie

Acest articol 3201.080 - Inserţie SIMPLEX TPE-moale, albastru / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole In­se­rţie SIM­PLEX TPE-moale, albastru (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
365 g
Cod produs.:
3201.080
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Greutate: 365 g
  • GTIN: 4030618312086
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Aplicaţie

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3201.080
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.