3027.280 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX D60mm şi D80mm cu combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / superplastic este un însoţitor indispensabil pentru o varietate de aplicaţii. Acest produs lider de vânzări al firmei Halder a fost acum dezvoltat în continuare:

Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate. Amestecul de cauciuc consacrat prezintă o uzură foarte scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.

Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm, şi ca baros. Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3027.282).

Caracteristicile produsului:

  • Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Ciocanul SIMPLEX cu combinaţia de capete din compoziţie de cauciuc cu picior de susţinere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă) / superplastic (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm, şi ca baros.
  • D80mm disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3027.282).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, montare borduri, montarea pietrelor în formă de l, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţii garduri

 

Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Acest articol 3027.280 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / Superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2820 g
Cod produs.:
3027.280
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 2820 g
  • GTIN: 4030618312062
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3027.280
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.