3007.160 - Ciocan şplint SIMPLEX
cu carcasă din fontă şi mâner hickory

Ciocanul de despicat SIMPLEX de la Halder combină două unelte într-una, un ciocan de despicat şi un ciocan cu cap moale de calitate profesională absolută, oferind astfel posibilitatea de economisire considerabilă a costurilor comparativ cu achiziţia individuală. Calitatea înaltă a produsului este atestată de Consiliul de administraţie pentru munca forestieră şi tehnologia pădurilor (KWF).

Inserţia de despicat, forjat din oţel carbon de înaltă calitate, asigură un efect de despicare extrem de bun datorită vârfului său. Efectul de despicare este amplificat şi de o greutate totală de 4,100g şi de poziţia centrului den greutate.

Inserţia din superplastic cu D60mm este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Prin utilizarea acestei părţi cu cap moale pentru lucrul cu pene, riscul de rănire cauzat de aşchii metalice este evitat complet iar penele din plastic şi din aluminiu au o durată de viaţă semnificativ mai lungă.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.

Protecţia din piele protejează împotriva accidentării în timpul transportului.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • 2 unelte în 1: Ciocan de despicat plus ciocan cu cap moale, o reducere semnificativă a costurilor în comparaţie cu achiziţia individuală.
  • Capul de despicat forjat din oţel carbon de înaltă calitate asigură un efect de despicare extrem de bun datorită vârfului său reversibil.
  • Nu există niciun pericol de rănire prin aşchiile metalice atunci când lucraţi cu pene datorită capului de superplastic de D60mm (alb, duritate medie, foarte rezistent).
  • Durată de viaţă semnificativ mai lungă a penelor din plastic şi aluminiu.
  • Baterea menajantă a ţăruşilor de lemn.
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Incl. protecţie pentru lamă din piele.
  • Greutatea totală 4.100g.

Domeniul de aplicaţii

Tăierea manuală a lemnului, baterea sigură şi delicată a penelor de oţel cu capul de protecţie, despicarea lemnului cu o lungime de până la 1 metru, despicare cu o pană a lemnului tăiat, montare de ţăruşi din lemn, grădinărit şi peisagistică

Acest articol 3007.160 - Ciocan şplint SIMPLEX cu carcasă din fontă şi mâner hickory / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­can şplint SIM­PLEX cu carcasă din fontă şi mâner hickory (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
224 mm
lspaltges [mm]:
900 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
4100 g
Cod produs.:
3007.160
Ciocan şplint SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 224 mm
  • lspaltges : 900 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Greutate: 4100 g
  • GTIN: 4030618303091
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-02

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • Inserţie pentru despicare realizată din oţel carbon de înaltă calitate, forjat şi călit, cu vârf avansat
  • include locaş din plastic
  • include piele de protecţie anti-tăiere

Inserţia 2

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3007.160
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.