22120.0372 - Trzpienie ustalające

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.

Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.

Ten artykuł 22120.0372 - Trzpienie ustalające / z uchwytem z tworzywa sztucznego (d1 -0,02 -0,04: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzpie­nie usta­la­ją­ce (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Nr towaru:
22120.0372
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2, Stal nierdzewna
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 21 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 57,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 131 g
Trzpienie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0520
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 32 g

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Zaczep

  • Metal spiekany 1.4404

Osłona z tworzywa

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzeń blokujący schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0372
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.