22120.0357 - Trzpienie ustalające

Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.

Lepszą manipulację zapewnia wersja z kołpakiem z tworzywa sztucznego.

Ten artykuł 22120.0357 - Trzpienie ustalające / z uchwytem z tworzywa sztucznego (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzpie­nie usta­la­ją­ce (EH 22120.)

Ma­te­riał
Wer­sja
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal
Wer­sja:
z uchwytem z tworzywa sztucznego
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Nr towaru:
22120.0357
Dokumenty
Trzpienie ustalające
  • z uchwytem z tworzywa sztucznego – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 11,5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 30,5 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • Waga: 63 g
Trzpienie ustalające
Produkt
Nr towaru
CAD
Dostępne
Produkt:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0118
CAD
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 15 g

Materiał

Korpus

  • Stal automatowa, oksydowana

Zatrzask

  • Stal utwardzana

Zaczep

  • Stal automatowa, oksydowana

Osłona z tworzywa

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Uwagi

Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.

Działanie

Obrót śruby blokującej o 180° powoduje wciągnięcie sworznia i zabezpieczenie go przez rowek ustalający (sworzeń blokujący schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22120.0357
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.