22980.0554 - Śruby oczkowe
DIN 444, wykonanie B

Trzpienie zgodne z  DIN 444, jednak wykonanie stalowe o podwyższonej jakości 8.8. Stal nierdzewna A2-50 ma minimalną siłę rozciągającą 500 N/mm².

Ten artykuł 22980.0554 - Śruby oczkowe DIN 444, wykonanie B / (d1: M24, l: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby oczko­we DIN 444, wykonanie B (EH 22980.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
22980.0554
Dokumenty
Śruby oczkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • l: 160 mm
  • d2 H9: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • b: 60 mm
  • s: 25 mm
  • Waga: 649 g
Śruby oczkowe

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4301

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Momenty obrotowe dociągające, patrz załącznik - Dane techniczne.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22980.0554
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.