3027.261 - Młotek brukarski SIMPLEX
Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem 

Dzięki kombinacji gumy kompozytowej i superplastiku młotek SIMPLEX 60 mm i 80 mm jest niezastąpionym towarzyszem w wielu zastosowaniach. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony:

Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Sprawdzona mieszanka gumowa o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne młotki gumowe.

Końcówka z superplastiku (seria 3207) pozwala na uzyskanie większej siły uderzenia niż końcówka gumowa. Jest to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu z końcówkami z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.

Trzonek hikorowy o długości 700mm umożliwia bezproblemowe chwytanie młotka z pozycji stojącej.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie komponenty są wymienne. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarze 60 mm i 80 mm. Również z krótkim uchwytem.

Cechy produktu:

  • Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) w połączeniu z 70 centymetrową rękojeścią zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.  
  • SIMPLEX młotek z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzuje uderzenia, bezzapachowa, nie zużywa się) i superplastiku (biała, średnio twarda, bardzo wytrzymała).  
  • Długość 700mm, rękojeść hikorowa, którą można łatwo chwycić z pozycji stojącej.  
  • Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną uchwytu i doskonałą odpornością na złamanie.     
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na dużą oszczędność kosztów i zasobów.   
  • Dostępna w rozmiarach D60mm i D80mm. Również z krótkim uchwytem.

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, układanie krawężników, montaż kształtek typu l, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, prace ciesielskie, budowa domów z prefabrykatów

 

Młotek posiada specjalną końcówkę „Stand-Up”, zamontowaną w obudowie.

Ten artykuł 3027.261 - Młotek brukarski SIMPLEX Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem  / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bru­kar­skie SIM­PLEX Kompozyt gumowy z funkcją "Stand-Up" / superplastik; ze wzmocnioną obudową z żeliwa i hikorowym uchwytem  (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1900 g
Nr towaru:
3027.261
Młotek brukarski SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • Waga: 1900 g
  • GTIN: 4030618311164
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up" 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

wkładka 2

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3027.261
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.