22690.0503 - Pennen

Als oplegpunt, aanslagen en drukstukken toepasbaar.

Dit artikel 22690.0503 - Pennen / met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak (h ±0,1: 30 mm, d1: M12) is een variant van de artikelgroep Pennen (EH 22690.)

Ver­sie
Af­beel­ding
h [mm]
d1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22690.0503
Documenten
Pennen
  • met binnendraad, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 6
  • Systeem: V70/L12
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • SW: 22 mm
  • Aandraaimoment1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 77 g
Pennen

Materiaal

  • staal, gehard, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22690.0503
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."