22540.0401 - Stelschroef
DIN 6332, met druktap

Stifttappen zijn klemschroeven die via het drukpunt direct krachten kunnen overbrengen. Het drukvlak van het drukpunt van de stalen versie is gehard.

Voor het vastklemmen van gevoelige oppervlakken kunnen drukkussens EH 22560. (DIN 6311 en lage versie) op het drukpunt worden bevestigd. De borgring van het drukkussen zorgt voor een verbinding tussen de stelschroef en het drukkussen die met de hand kan worden losgemaakt.

Deze draadstiften met drukpunten worden vooral gekenmerkt door de extra radius "r" op het drukpunt (optimalisatie t.o.v. DIN 6332), wat de montage in het drukkussen veel gemakkelijker maakt.

De stuwpuntdiameter van de draadstiftbouten is kleiner dan de kerndiameter van de schroefdraad, zodat ze ook aan de penzijde kunnen worden ingeschroefd.

Dit artikel 22540.0401 - Stelschroef DIN 6332, met druktap / met inwendige zeskant (IS) (d1: M10, l1: 60 mm) is een variant van de artikelgroep Draad­ein­den DIN 6332, met druktap (EH 22540.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met inwendige zeskant (IS)
Ma­te­ri­aal:
staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22540.0401
Documenten
Stelschroef
  • met inwendige zeskant (IS) – Afbeelding 2, Staal
  • Systeem: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 26 g
Stelschroef

Materiaal

  • staal, kwaliteit 5.8, gezwart, drukstuk gehard 
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22540.0401
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."