De compacte bolle en holle onderlegringen vormen een vast verbonde eenheid met de volgende voordelen / eigenschappen:
Dit artikel 23050.0562 - Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen vorm gelijk DIN 6319 / (d1 H13: 13 mm) is een variant van de artikelgroep Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen vorm gelijk DIN 6319 (EH 23050.)
Holle onderlegring
Bolle onderlegring
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."