De compacte bolle en holle onderlegringen vormen een vast verbonde eenheid met de volgende voordelen / eigenschappen:
Dit artikel 23050.0510 - Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen vorm gelijk DIN 6319 / (d1 H13: 10,5 mm) is een variant van de artikelgroep Compacte bolvormige moeren / Conische onderlegringen vorm gelijk DIN 6319 (EH 23050.)
Holle onderlegring
Bolle onderlegring
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."