De geharde as/sluitringen (ringen) zijn vervaardigd volgens DIN 6340.
Dit artikel 23060.0008 - As / Vlakke sluitringen DIN 6340 veredeld / (d1: 8,4 mm) is een variant van de artikelgroep As / Vlakke sluitringen DIN 6340 veredeld (EH 23060.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."