23110.0510 - Centreerpennen

De centreerpennen zijn toepasbaar voor het centreren van opspanningen op pallets.

Dit artikel 23110.0510 - Centreerpennen / (d h6: 20 mm, l: 31 mm) is een variant van de artikelgroep Cen­treer­pen­nen (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
31 mm
Artikelnummer:
23110.0510
Documenten
Centreerpennen
  • d h6: 20 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 70 g
Centreerpennen

Materiaal

  • Gelegeerd inzetgehard staal, inzetgehard, geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23110.0510
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."