23020.0140 - Moeren voor T-sleuf
uitgeschoven

Moeren voor T-gleuven "verlengd" zijn in vergelijking met de uitvoering DIN508 verlengd uitgevoerd en bijzonder geschikt voor montage in het sleufkruis.

Dit artikel 23020.0140 - Moeren voor T-sleuf uitgeschoven / (Nominale gleufmaat: 14 mm, d: M12) is een variant van de artikelgroep Moe­ren voor T-sleuf uitgeschoven (EH 23020.)

No­mi­na­le gleuf­maat [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le gleuf­maat [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
23020.0140
Documenten
Moeren voor T-sleuf
  • Nominale gleufmaat: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 80 g
Moeren voor T-sleuf

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23020.0140
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."