Pitbull®-Spanklem voor lage bouwhoogtes met een hoge klemkracht en neerdrukeffect. De O-ring wordt gebruikt voor het omhoog drukken van de spanklem tijdens het losmaken.
The knife edge version (picture 1) is especially suited for blanks.
The blunt edged version (picture 2) allows you to cover nearly all types of application. The version made of brass provides for clamping that is gentle, yet secure.
The Pitbull® Clamp with machinable edge (picture 3) has been designed with a machining add-on that allows for a contour to be milled into the workpiece. This version from hardened steel combines good machinability with excellent wear resistance.
The Pitbull® Clamps are distinguished by the following characteristics:
Dit artikel 23290.0058 - Pitbull®spanklemmen / met een meskant (d: M12) is een variant van de artikelgroep Pitbull®spanklemmen (EH 23290.)
Clamp
Schroef
O-ring
The o-ring is used to lift the clamp off when it is released.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."