Door een grote spanbek is de spanner geschikt voor het zijdelingse spannen van hoge werkstukken.
De spankracht werkt naar voren en naar beneden. De spanplaat kan omgedraaid worden op de geslepen of geribbelde zijde.
Dit artikel 23240.0012 - Stabiele spanbekken / (b1: 19 mm) is een variant van de artikelgroep Stabiele spanbekken (EH 23240.)
Huls
Klemklauwen
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."