Beschermt tegen schade door hout en vuil.
Dit artikel 23250.0408 - Afdekkingen voor conische opspaneenheden / (d1: 9 mm, voor schroef: M8) is een variant van de artikelgroep Afdekkingen voor conische opspaneenheden (EH 23250.)
Het deksel wordt onder de conische klemeenheid gemonteerd.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."